Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 25.2 mm 29.2 mm Rojo 1

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10073568

Número de pieza del fabricante:

110201

12740 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,2524 €
1500 - 7499 0,1202 €
7500 + 0,1142 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

37,86 €

150 x 0,2524 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 33.0 mm
d1 25.2 mm
d2 29.2 mm
d3 27.7 mm
d4 23.7 mm
h 19.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros