Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 33.3 mm 34.4 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10080412

Número de pieza del fabricante:

11167

6897 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,2649 €
2500 - 12499 0,1261 €
12500 + 0,1198 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

66,23 €

250 x 0,2649 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.1 mm
d1 33.3 mm
d2 34.4 mm
d3 32.8 mm
d4 31.4 mm
h 9.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros