Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 40.8 mm 44.7 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10084854

Número de pieza del fabricante:

12429

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5634 €
500 - 2499 0,2684 €
2500 + 0,255 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

28,17 €

50 x 0,5634 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 49.0 mm
d1 40.8 mm
d2 44.7 mm
d3 41.8 mm
d4 37.7 mm
h 24.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros