Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 47.2 mm 51.9 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10084861

Número de pieza del fabricante:

12430

2839 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5868 €
500 - 2499 0,2794 €
2500 + 0,2654 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

29,34 €

50 x 0,5868 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 55.8 mm
d1 47.2 mm
d2 51.9 mm
d3 48.7 mm
d4 44.5 mm
h 24.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros