Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 111.5 mm 117.6 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085523

Número de pieza del fabricante:

12574

170 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,934 €
250 - 1249 1,3968 €
1250 + 1,3272 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

73,35 €

25 x 2,934 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 115.0 mm
d4 107.5 mm
h 35.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros