Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 139.5 mm 145.6 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085547

Número de pieza del fabricante:

12576

212 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 4,4153 €
150 - 749 2,1026 €
750 + 1,9973 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

66,23 €

15 x 4,4153 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 150.0 mm
d1 139.5 mm
d2 145.6 mm
d3 140.0 mm
d4 135.0 mm
h 36.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros