Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 26.6 mm 29.7 mm Rojo 1

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10087671

Número de pieza del fabricante:

12999

2669 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,2962 €
1500 - 7499 0,141 €
7500 + 0,134 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

44,43 €

150 x 0,2962 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.6 mm
d1 26.6 mm
d2 29.7 mm
d3 28.3 mm
d4 24.6 mm
h 26.3 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros