Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 43.4 mm 48.5 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10090008

Número de pieza del fabricante:

15139

2208 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 0,4473 €
600 - 2999 0,213 €
3000 + 0,2023 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

26,84 €

60 x 0,4473 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 53.3 mm
d1 43.4 mm
d2 48.5 mm
d3 47.0 mm
d4 42.0 mm
h 24.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros