Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 3.5 mm 4.6 mm Azul 3

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10184011

Número de pieza del fabricante:

1S

13198 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1025 €
5000 - 24999 0,0488 €
25000 + 0,0463 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

51,25 €

500 x 0,1025 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 7.9 mm
d1 3.5 mm
d2 4.6 mm
d3 3.0 mm
d4 1.3 mm
h 6.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros