Menu Search

PEBD Tapones y capuchones ahusados 17.5 mm 20.1 mm Rojo 1

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595319

Número de pieza del fabricante:

20595319

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0473 €
5000 - 24999 0,0338 €
25000 + 0,0304 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

23,65 €

500 x 0,0473 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 15.2 mm
d4 17.3 mm
h 14.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros