Menu Search

PEBD Tapones y capuchones ahusados 124.0 mm 128.0 mm Rojo 1

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595579

Número de pieza del fabricante:

20595579

45 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 1,2657 €
150 - 749 0,9041 €
750 + 0,8136 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

18,99 €

15 x 1,2657 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
d3 121.0 mm
d4 125.0 mm
h 23.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros