Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 58.5 mm 62.5 mm Transparente 1

Estos tapones y capuchones cónicos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10128305

Número de pieza del fabricante:

2134000

24865 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 699 0,5455 €
700 - 3499 0,2598 €
3500 + 0,2468 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

38,19 €

70 x 0,5455 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 67.5 mm
d1 58.5 mm
d2 62.5 mm
d3 61.0 mm
d4 57.0 mm
h 23.8 mm
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros