Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 69.0 mm 76.6 mm Transparente 1

Estos tapones y capuchones cónicos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10128336

Número de pieza del fabricante:

2136000

3848 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,7464 €
500 - 2499 0,3556 €
2500 + 0,3378 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

37,32 €

50 x 0,7464 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 85.0 mm
d1 69.0 mm
d2 76.6 mm
d3 74.5 mm
d4 67.5 mm
h 25.4 mm
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros