10222522
26-L
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
800 - 7999 | 0,1827 € |
8000 - 39999 | 0,087 € |
40000 + | 0,0826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 24.6 mm |
---|---|
D | 0.969 in |
d1 | 18.4 mm |
d1 | 0.724 in |
d2 | 21.0 mm |
d2 | 0.827 in |
d3 | 16.8 mm |
d3 | 0.661 in |
d4 | 19.3 mm |
d4 | 0.76 in |
h | 15.0 mm |
h | 0.591 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.