Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 5.3 mm 6.8 mm Azul 3

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10225356

Número de pieza del fabricante:

3

52226 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,4734 €
5000 - 24999 0,2254 €
25000 + 0,2142 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

236,70 €

500 x 0,4734 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 9.5 mm
d1 5.3 mm
d2 6.8 mm
d3 4.9 mm
d4 3.2 mm
h 9.5 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros