Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 29.6 mm 32.8 mm Azul 3

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10242810

Número de pieza del fabricante:

44

7599 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,305 €
2500 - 12499 0,1452 €
12500 + 0,138 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

76,25 €

250 x 0,305 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 36.5 mm
d1 29.6 mm
d2 32.8 mm
d3 30.6 mm
d4 27.7 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros