Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 109.0 mm 113.0 mm Rojo 2

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10103111

Número de pieza del fabricante:

462570

70 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 174 1,914 €
175 - 874 0,9114 €
875 + 0,866 €
Paquete estándar: 175

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

66,99 €

35 x 1,914 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 123.0 mm
d1 109.0 mm
d2 113.0 mm
d3 111.0 mm
d4 106.0 mm
h 27.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros