Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 32.8 mm 37.0 mm Azul 3

Estos tapones y capuchones cónicos azules están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10266267

Número de pieza del fabricante:

48

2380 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,3514 €
1500 - 7499 0,1673 €
7500 + 0,159 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

52,71 €

150 x 0,3514 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 41.3 mm
d1 32.8 mm
d2 37.0 mm
d3 35.3 mm
d4 31.2 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros