Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 34.1 mm 38.5 mm Azul 3

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10299661

Número de pieza del fabricante:

51

42397 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,427 €
1500 - 7499 0,2033 €
7500 + 0,1932 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

64,05 €

150 x 0,427 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 44.5 mm
d1 34.1 mm
d2 38.5 mm
d3 36.8 mm
d4 32.6 mm
h 23.8 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros