Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 38.6 mm 40.7 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10299685

Número de pieza del fabricante:

54

443 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
170 - 1699 0,4996 €
1700 - 8499 0,2378 €
8500 + 0,226 €
Paquete estándar: 1700

Solicitar en múltiplos de 170

Precio total:

84,93 €

170 x 0,4996 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 45.2 mm
d1 38.6 mm
d2 40.7 mm
d3 39.0 mm
d4 37.0 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros