Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 44.1 mm 47.5 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10307113

Número de pieza del fabricante:

57

17087 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 1199 0,5635 €
1200 - 5999 0,2684 €
6000 + 0,2549 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

67,62 €

120 x 0,5635 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 51.6 mm
d1 44.1 mm
d2 47.5 mm
d3 46.2 mm
d4 42.5 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros