Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 65.0 mm 68.3 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309209

Número de pieza del fabricante:

77

550 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 699 1,3535 €
700 - 3499 0,6445 €
3500 + 0,6124 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

94,75 €

70 x 1,3535 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 73.0 mm
d1 65.0 mm
d2 68.3 mm
d3 66.6 mm
d4 63.5 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros