Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 78.5 mm 85.5 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309629

Número de pieza del fabricante:

86

1898 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 1,6092 €
400 - 1999 0,7662 €
2000 + 0,728 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

64,37 €

40 x 1,6092 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 88.9 mm
d1 78.5 mm
d2 85.5 mm
d3 83.4 mm
d4 76.3 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros