Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 93.3 mm 96.5 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309674

Número de pieza del fabricante:

90

213 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 2,7306 €
300 - 1499 1,3003 €
1500 + 1,2353 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

81,92 €

30 x 2,7306 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 101.6 mm
d1 93.3 mm
d2 96.5 mm
d3 94.7 mm
d4 91.6 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros