Menu Search

PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 174.8 mm 178.6 mm Azul 2

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10159101

Número de pieza del fabricante:

K-436

764 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 6,7393 €
300 - 1499 3,2093 €
1500 + 3,0486 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

202,18 €

30 x 6,7393 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 194.8 mm
d1 174.8 mm
d2 178.6 mm
d3 176.5 mm
d4 172.7 mm
h 13.5 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros