Menu Search

Termostato Enfriamiento 24 - 230 V

35mm Din rail mountable cooling thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Referencia de Essentra:

10211342

Número de pieza del fabricante:

1339709

511 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 16,63 €
5 + 15,79 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

16,63 €

1 x 16,63 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Función Enfriamiento
Color Blanco
Tipo Termostato
Código de material 9032102090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros