Menu Search

Tirador empotrado 29.0 140.0 Termoplástico Gris piedra

Estos tiradores empotrados quedan a ras de la superficie, ofreciendo un aspecto atractivo y discreto. Son adecuados para aplicaciones con poco espacio, y su perfil hace que resulte fácil impedir la entrada de polvo y suciedad. Se utilizan en paneles con un grosor de 1 a 5 mm.
Referencia de Essentra:

20254797

Número de pieza del fabricante:

20254797

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Color Stone Grey
Material Termoplástico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros