Menu Search

Asa angular 112.0 mm M6 Aluminio

El tirador presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene hombros redondeados y orificios de montaje roscado en la base. Proporciona un aspecto limpio y ordenado y puede aplicarse a cubiertas de maquinaria, unidades de almacenamiento y paneles de acceso. Color natural en aluminio.
Referencia de Essentra:

10193594

Número de pieza del fabricante:

1220487

53 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 14,075 €
10 + 13,375 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

28,15 €

2 x 14,075 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo del asa Armario inclinado
Medida de la rosca M6
Material del asa Aluminio
Tipo de montaje Rear Threaded Blind Hole
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros