Menu Search

Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

El tirador presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene hombros redondeados y orificios de montaje roscado en la base. Proporciona un aspecto limpio y ordenado y puede aplicarse a cubiertas de maquinaria, unidades de almacenamiento y paneles de acceso. Color natural en aluminio.
Referencia de Essentra:

10499467

Número de pieza del fabricante:

1504499

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 43,43 €
5 + 41,26 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

43,43 €

1 x 43,43 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo del asa Tubular inclinado
Medida de la rosca M8
Material del asa Aluminio
Tipo de montaje Orificio roscado; Montaje desde la parte posterior
Código de material 8302490091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros