Menu Search

Tiradores 235.0 mm M5 Acero inoxidable

El tirador presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene hombros redondeados y orificios de montaje roscado en la base. Proporciona un aspecto limpio y ordenado y puede aplicarse a cubiertas de maquinaria, unidades de almacenamiento y paneles de acceso. Color natural en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20053628

Número de pieza del fabricante:

1844040235E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 60

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo del asa Para cajones
Medida de la rosca M5
Material del asa Acero inoxidable
Tipo de montaje Threaded
Distancia del orificio de montaje 235.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros