Menu Search

Tiradores 100.0 mm M5 Acero

El tirador presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene hombros redondeados y orificios de montaje roscado en la base. Proporciona un aspecto limpio y ordenado y puede aplicarse a cubiertas de maquinaria, unidades de almacenamiento y paneles de acceso. Color natural en acero.
Referencia de Essentra:

20053550

Número de pieza del fabricante:

1846140100E

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 5,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,14 €

1 x 5,14 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo del asa Para cajones
Medida de la rosca M5
Material del asa Acero
Tipo de montaje Roscado hembra
Distancia del orificio de montaje 100.0 mm
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros