Menu Search

Asa en U 120.0 mm M5 Aluminio

El tirador presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene hombros redondeados y orificios de montaje roscado en la base. Proporciona un aspecto limpio y ordenado y puede aplicarse a cubiertas de maquinaria, unidades de almacenamiento y paneles de acceso. Color natural en aluminio.
Referencia de Essentra:

10254257

Número de pieza del fabricante:

463306

18 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 49,67 €
10 - 49 23,65 €
50 + 22,47 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

49,67 €

1 x 49,67 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo del asa Extraíble
Medida de la rosca M5
Material del asa Aluminio
Tipo de montaje Orificio roscado; Montaje desde la parte posterior
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros