Menu Search

Tiradores 140.0 10.0 5.0 Negro Aluminio

Estos tiradores de asa ovalados tienen forma de puente. Presentan un aspecto limpio y profesional y se utilizan para abrir y cerrar puertas de armario de alta resistencia. Están fabricados en aluminio, por lo que son resistente a la corrosión y fuertes.
Referencia de Essentra:

20252083

Número de pieza del fabricante:

20252083

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 17,34 €
10 - 19 15,61 €
20 - 49 14,74 €
50 + 13,87 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,34 €

1 x 17,34 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 140.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Color Negro
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros