Menu Search

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

En stock

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del rollo Material Anchura general Altura general Compra
0,49 € - 0,52 € 288 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,4075 € - 0,4075 € 980 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,40 € - 0,42 € 250 En stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
0,04 € - 0,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,596 € - 0,596 € 20 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,282 € - 0,282 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
17,00 € - 17,90 € 182 En stock
EPDM
13,07 € - 13,76 € 709 En stock
EPDM
0,426 € - 0,426 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
1,46 € - 2,33 € 298 En stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,617 € - 0,617 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
10266236 19,738 € - 20,777 € 2 En stock
PVC
24,744 € - 26,047 € 2 En stock
PVC
32,31 € - 34,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
Espuma
17,2275 € - 18,1345 € 4 En stock
PVC
48,08 € - 50,61 € 15 En stock
Espuma
13,469 € - 14,178 € 565 En stock
PVC
30,51 € - 32,12 € 97 En stock
EPDM
0,2405 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
24,41 € - 25,70 € 53 En stock
EPDM
  • de 2
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20062941

Rango de precios
0,52 € - 0,49 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062316

Rango de precios
0,4075 € - 0,4075 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20122089

Rango de precios
0,42 € - 0,40 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 3.0 mm 50.0 m EPDM Negro

20063108

Rango de precios
0,09 € - 0,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    1000.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062361

Rango de precios
0,596 € - 0,596 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 20.0 m PE Negro

20121846

Rango de precios
0,282 € - 0,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187913

Rango de precios
17,90 € - 17,00 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3921190030
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187906

Rango de precios
13,76 € - 13,07 €

Niveles de existencias
709 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101500
Tiras aislantes 8.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20063115

Rango de precios
0,426 € - 0,426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 5.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20122072

Rango de precios
2,33 € - 1,46 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062354

Rango de precios
0,617 € - 0,617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.2 mm 15.0 m PVC Negro

10266236

Rango de precios
20,777 € - 19,738 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101990
Tiras aislantes 6.4 mm 15.0 m PVC Negro

10266250

Rango de precios
26,047 € - 24,744 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101990
Tiras aislantes 3.2 mm 15.2 m Espuma Negro

10384213

Rango de precios
34,01 € - 32,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Espuma de celda abierta
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101990
Tiras aislantes 6.4 mm 15.0 m PVC Negro

10266243

Rango de precios
18,1345 € - 17,2275 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101990
Tiras aislantes 6.4 mm 15.2 m Espuma Negro

10384220

Rango de precios
50,61 € - 48,08 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Espuma de celda abierta
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101990
Tiras aislantes 3.2 mm 15.0 m PVC Negro

10266229

Rango de precios
14,178 € - 13,469 €

Niveles de existencias
565 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919101990
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187937

Rango de precios
32,12 € - 30,51 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3921190030
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m PE Negro

20062262

Rango de precios
0,2405 € - 0,2405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187890

Rango de precios
25,70 € - 24,41 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919908099