Menu Search

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

En stock

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del rollo Material Anchura general Altura general Compra
30,51 € - 32,12 € 97 En stock
EPDM
17,00 € - 17,90 € 162 En stock
EPDM
0,408 € - 0,408 € 950 En stock
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,397 € - 0,397 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,376 € - 0,376 € 998 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,596 € - 0,596 € 20 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,4075 € - 0,4075 € 980 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
10187869 10,68 € - 11,24 € 137 En stock
EPDM
13,52 € - 14,23 € 602 En stock
EPDM
17,88 € - 18,83 € 322 En stock
EPDM
  • de 2
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187937

Rango de precios
32,12 € - 30,51 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3921190030
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187913

Rango de precios
17,90 € - 17,00 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3921190030
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062330

Rango de precios
0,408 € - 0,408 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m PE Negro

20062262

Rango de precios
0,2405 € - 0,2405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062309

Rango de precios
0,397 € - 0,397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m PE Negro

20062293

Rango de precios
0,376 € - 0,376 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062361

Rango de precios
0,596 € - 0,596 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062316

Rango de precios
0,4075 € - 0,4075 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187869

Rango de precios
11,24 € - 10,68 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3921190030
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187876

Rango de precios
14,23 € - 13,52 €

Niveles de existencias
602 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919908099
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187883

Rango de precios
18,83 € - 17,88 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919908099