Menu Search

Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza plana con ranura en cruz está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma NF E 25-121 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10049563

Número de pieza del fabricante:

0080420000VR

2840 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0835 €
5000 + 0,0794 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

83,50 €

1000 x 0,0835 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 11.5 mm
Altura de la cabeza 4.6 mm
Medida de la rosca M6
Diámetro de inclinación 1.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material PA
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Código de material 3926909790
Especificaciones N FE 25-121

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros