Menu Search

Tornillo Forma ranurada M4 40.0 mm PA Natural

Este tornillo de cabeza plana ranurada está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10052594

Número de pieza del fabricante:

0120250000VR

999 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,141 €
5000 + 0,134 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

141,00 €

1000 x 0,141 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 8.0 mm
Altura de la cabeza 2.4 mm
Medida de la rosca M4
Diámetro de inclinación 0.7 mm
Longitud de la rosca 40.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma ranurada
Material PA
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Código de material 3926909790
Especificaciones ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros