Menu Search

Tornillo Forma ranurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

Este tornillo de perfil bajo y ranurado está fabricado en nylon natural, está totalmente roscado y puede usarse en una amplia variedad de industrias y aplicaciones. Remítase solo como guía a las normas ISO 1580, NF E 25-128 y DIN 85.
Referencia de Essentra:

10325643

Número de pieza del fabricante:

050021200002

348 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1743 €
1250 + 0,1655 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

43,58 €

250 x 0,1743 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.0 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Medida de la rosca M2.5
Longitud de la rosca 12.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma ranurada
Material Nylon
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Código de material 3926909790
Especificaciones DIN 85

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros