10325728
050031200002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1452 € |
2500 + | 0,1379 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 6.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.236 in |
Altura de la cabeza | 1.8 mm |
Altura de la cabeza | 0.071 in |
Medida de la rosca | M3 |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Material | Nylon |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | DIN 85 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.