Menu Search

Tornillo Forma cruzada M1.6 2.0 mm Reny Natural

Un micro tornillo de cabeza avellanada con accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10342046

Número de pieza del fabricante:

1439974

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,3491 €
500 + 1,2822 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

134,91 €

100 x 1,3491 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 2.3 mm
Altura de la cabeza 0.5 mm
Medida de la rosca M1.6
Longitud de la rosca 2.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material Reny
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 HB
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros