10342053
1439975
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,3491 € |
500 + | 1,2822 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 2.3 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.091 in |
Altura de la cabeza | 0.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.02 in |
Medida de la rosca | M1.6 |
Longitud de la rosca | 2.5 mm |
Longitud de la rosca | 0.098 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | Reny |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | UL94 HB |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.