Menu Search

Tornillo Forma cruzada M1.2 4.0 mm PEEK Marrón

Un micro tornillo de cabeza avellanada con accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10342220

Número de pieza del fabricante:

1439992

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,2489 €
500 + 3,0869 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

324,89 €

100 x 3,2489 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 1.8 mm
Altura de la cabeza 0.5 mm
Medida de la rosca M1.2
Diámetro de inclinación 4.0 mm
Longitud de la rosca 4.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material PEEK
Finalizar Sin acabado
Color Marrón
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 V-0
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros