Menu Search

Tornillo Forma cruzada M4 6.0 mm PPS Beige

Un tornillo estándar de cabeza avellanada con accionamiento cruzado. Fabricado en plástico con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10343487

Número de pieza del fabricante:

1440118

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,8872 €
125 + 1,7932 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

47,18 €

25 x 1,8872 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 7.0 mm
Altura de la cabeza 2.6 mm
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 6.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material PPS
Finalizar Sin acabado
Color Beige
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 V-0
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros