10343661
1440136
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 19,73 € |
25 - 124 | 9,39 € |
125 + | 8,92 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 10.5 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.413 in |
Altura de la cabeza | 3.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.154 in |
Medida de la rosca | M6 |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | PPS |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Beige |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | UL94 V-0 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.