10343913
1440161
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 4,925 € |
100 - 499 | 2,345 € |
500 + | 2,228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.217 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Medida de la rosca | M3 |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | Reny |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | UL94 HB |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.