Menu Search

PEEK Ajuste cruzado De cabeza aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M1.6x4; Longitud de la rosca 4.0 mm | 0.157 in; Diámetro de la cabeza 2.3 mm | 0.091 in

A crossed pan head screw made from light brown PEEK. This product is ideal for use in demanding applications since PEEK has excellent thermal and chemical resistance, as well as a high degree of mechanical strength and stiffness. Rated to UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10358719

Número de pieza del fabricante:

180164070409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,3628 €
125 + 1,2936 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

34,07 €

25 x 1,3628 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 2.3 mm
Altura de la cabeza 0.5 mm
Medida de la rosca M1.6
Longitud de la rosca 4.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material PEEK
Finalizar Sin acabado
Color Marrón
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 V-0
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros