Menu Search

Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Acero suave Natural

Este tornillo de cabeza plana con ranura en cruz está fabricado con acero zincado. Consulte ISO 7046.
Referencia de Essentra:

10238288

Número de pieza del fabricante:

342031040952

756 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0625 €
2500 + 0,0593 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

31,25 €

500 x 0,0625 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.6 mm
Altura de la cabeza 2.4 mm
Medida de la rosca M3
Longitud de la rosca 10.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material Acero suave
Finalizar Zincado
Color Natural
Código de material 7318190090
Especificaciones DIN 7985

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros