Menu Search

Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Acero suave Natural

Este tornillo de cabeza plana con ranura en cruz está fabricado con acero zincado. Consulte ISO 7046.
Referencia de Essentra:

10238431

Número de pieza del fabricante:

342051640952

9997 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1383 €
1250 + 0,1312 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

34,58 €

250 x 0,1383 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 9.5 mm
Altura de la cabeza 3.7 mm
Medida de la rosca M5
Longitud de la rosca 16.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material Acero suave
Finalizar Zincado
Color Natural
Código de material 7318190090
Especificaciones DIN 7985

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros