Menu Search

Nylon Ajuste cruzado De cabeza aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M2; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Diámetro de la cabeza 3.8 mm | 0.15 in

Este tornillo de cabeza plana con ranura en cruz está fabricado con nylon natural, está totalmente roscado y puede utilizarse en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Las piezas hacen referencia a la norma NF E 25-121 solo a título orientativo.
Referencia de Essentra:

10374733

Número de pieza del fabricante:

423003000002

550 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1994 €
1250 + 0,1893 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

49,85 €

250 x 0,1994 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 3.8 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Medida de la rosca M2
Longitud de la rosca 12.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material Nylon
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Código de material 3926909790
Especificaciones N FE 25-121
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros