10374856
423009500002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,145 € |
1250 + | 0,1379 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 5.6 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.22 in |
Altura de la cabeza | 2.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.094 in |
Medida de la rosca | M3 |
Longitud de la rosca | 4.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.157 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | Nylon |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | N FE 25-121 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.